국가 선택
3003 Purge+Pressurization System
3003 series purge and pressurization system, types Y and Z, FM- and UL-certified
주요 혜택 한눈에 보기
- NFPA 496, ISA 12.4
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Optional differential pressure switch for Class I, Group A-D, hazardous area locations
- Type Y system certified for Class I, Division 1 to Division 2
- Type Z system certified for Class I, Division 2 to nonhazardous area
- Enclosure volume up to 2.54 m3 (90 ft3)
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE