AS 12/60 Stop Screw

Stop screw for series F2 sensors

주요 혜택 한눈에 보기

  • Safely sets the mechanical end stop position
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

AS 12/60 기술 데이터

Operating forcemin. 3 N
max. 20500 N
MaterialSteel 1.1191 / AISI 1045 (C45)
Dimensions
AM12 x 1
B3 mm
C8.8 mm
L56 mm
L173.7 mm
L271.8 mm
L369.5 mm
Tightening torque≤ 26 Nm
NoteIf necessary, properly secure the lock nut
Scope of deliveryStop screw
Counter nut
일반 참고 사항