국가 선택
KFD0-HMS-16 HART MUX Secondary Module
HART MUX Secondary Module
주요 혜택 한눈에 보기
- 16-channel
- No external power required
- HART field device input (revision 5 to 7)
- Used with HART MUX primary module KFD2-HMM-16
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR