BF-L2K Mounting Flange

Mounting flange

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

BF-L2K 기술 데이터

Inside diameter22.3 mm
Ambient temperature-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialPA 6 Grivory GVN-35H
Mass19 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length26 mm
일반 참고 사항