국가 선택
CCB10-30GS60-A2-V1 Capacitive Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- 10 mm flush
- Operating distance adjustable via potentiometer
- High EMC resistance
- Stainless steel version
- Operating voltage range 10 V ... 60 V DC
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV