국가 선택
VAZ-2T1-FK-G10-PTC-1M-PUR-V1-G ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, LED status indication, AS-Interface, and auxiliary power to 1x M12 round plug connector
주요 혜택 한눈에 보기
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Electronic current limitation with LED display
- Gold-plated and machined contacts
- Oil and abrasion resistant PUR line appropriate for drag chains
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR