판매 종료

LB9017A Terminal Block

주요 혜택 한눈에 보기

  • Front screw terminal
  • For LB modules
  • 6-pole
  • Labeled 1 ... 6
  • Color green
  • For non-intrinsically safe or Ex ic applications

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

LB9017A 기술 데이터

Number of pins6
Labeling1 ... 6
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross section0.14 ... 1.5 mm2
Housinggreen
Massapprox. 5 g
Dimensions(W x H x D) 33.3 mm x 12.3 mm x 21.7 mm
Height12.3 mm
Width33.3 mm
Depth21.7 mm
Construction typefront screw terminal
EAC approvalRussia: RU C-IT.MIII06.B.00129
Marine approval
Lloyd Register15/20021
American Bureau of ShippingT1450280/UN
일반 참고 사항