국가 선택
DA6-IU-2K-V Process Display
Process control and indication unit
주요 혜택 한눈에 보기
- 2 adjustable trip values
- 2 relay outputs
- Operation via keypad
- Characteristic programmable via 12 interpolation points
- Resetting the outputs, automatic, manual or with external signal
- Connection via plug-in screw terminals
- Auxiliary power output for sensors
- Degree of protection IP65 in accordance with DIN EN 60529 (front only)
- System hum suppression
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR