REF-H180AF Reflector

Reflector, rectangular 181 mm x 41 mm, mounting holes

주요 혜택 한눈에 보기

  • Anti-fog coating
  • Mounting holes for simple installation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H180AF 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.15 mm
Width41 mm
Length181 mm
Mountingmounting holes
일반 참고 사항