REF-C85AF Reflector

Reflector, round, diameter 82 mm, central mounting hole

주요 혜택 한눈에 보기

  • Anti-fog coating
  • Mounting holes for simple installation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-C85AF 기술 데이터

Construction typecircular
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MaterialPMMA
Dimensions
Height8.5 mm
Diameter82 mm
Mountingmounting hole
일반 참고 사항