국가 선택
VB24-1000 Barcode scanner
Barcode scanner
주요 혜택 한눈에 보기
- Line scanner
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners to a network with ID-NetTM
- Two-digit LC display
- Mechanical focus adjustment
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR