DoorScan Transfer Loop CableDoorScan® Accessory

Door transition cable to door controller for DoorScan® sensor, including cable sheathing and strain relief

주요 혜택 한눈에 보기

  • Door transition cable to connect the sensor to the controller
  • Connection to interface module
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Transfer Loop 기술 데이터

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Connectionscrew terminal , 6-pin
MaterialCable sheathing: polyamide PA 6, black , Wall bracket: ABS
CablePUR, gray, 6-wire
LengthL5000 mm
일반 참고 사항