DoorScan Connection Cable 5p Connecting CableDoorScan® Accessory

Connecting cable with 5 plug-in connections for DoorScan®-I/-T/-R modules

주요 혜택 한눈에 보기

  • Connecting cable for sensor modules
  • Serves as the internal bus connection for module communication
  • Ribbon cable
  • Up to 5 sensor modules can be connected
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Connection Cable 5p 기술 데이터

Operating voltageUBmax. 50 V
Ambient temperature-20 ... 105 °C (-4 ... 221 °F)
Connection5 x plug-in terminal, 8-pin
CablePVC, gray, 8-wire
LengthL2 m
일반 참고 사항