DoorScan Cable BS/BGS Connecting CableDoorScan® Accessory

Connecting cable for transition from hinge side to leading edge side

주요 혜택 한눈에 보기

  • Connecting cable between hinge side and leading edge side
  • Connection to interface module
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Cable BS/BGS 기술 데이터

Operating voltageUBmax. 300 V
Ambient temperature-55 ... 80 °C (-67 ... 176 °F)
Connection2 x plug-in terminal
CablePVC, black 6-wire
LengthL1070 mm
일반 참고 사항