LB9107.E.8 Protective Cover

Protective cover for Ex e modules

주요 혜택 한눈에 보기

  • Protective cover for 8-pole plug-in Ex e terminal
  • For FB modules
  • Color black
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

LB9107.E.8 기술 데이터

DescriptionIn order to fit the field wires, the lugs covering the wire entry holes have to be broken off at the corresponding positions. The remaining lugs must stay in place to keep the metal parts covered.
Number of pins8
Core cross-sectionmax. 1.5 mm2
Massapprox. 4 g
Dimensions
H16 mm
W17 mm
L40.8 mm
Packing unit5 item(s)
일반 참고 사항