국가 선택
ML100-6-IR/33/102/115 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor without polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, infrared light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, NPN output, fixed cable
주요 혜택 한눈에 보기
- User-friendliest photoelectric sensor series for standard applications
- Miniature design
- Not sensitive to ambient light
- Metal-reinforced fastening holes
- Version with infrared light
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR