REF-VDM05 Reflector

Reflector for distance measurement devices

주요 혜택 한눈에 보기

  • Reflector with measuring range up to 250 m
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-VDM05 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
MaterialPMMA reflectors metal base
Dimensions
Height5.6 mm
Width700 mm
Length700 mm
Mountingmounting holes
SeriesVDM70
일반 참고 사항