REFLECTOR 82.5X24.5X6MM Reflector

Reflector

주요 혜택 한눈에 보기

  • Self-ahesive for simple installation
  • Rectangular design
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REFLECTOR 82.5X24.5X6MM 기술 데이터

Construction typerectangular
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height6.8 mm
Width24.5 mm
Length82.5 mm
Mountingself-adhesive
일반 참고 사항