OMH-SLCT-120-2500 Mounting Bracket Accessory

Mounting bracket accessory, lateral protection for mounting brackets

주요 혜택 한눈에 보기

  • Side protection for the OMH-SLCT-100 and OMH-SLCT-110 mounting bases
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

OMH-SLCT-120-2500 기술 데이터

Ambient temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Storage temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Relative humidity80 % , non-condensing
Housing length L2440 mm
Material
Housinganodized aluminum
Mounting screwSteel
Massapprox. 5.8 kg
Dimensions
Height77.7 mm
Width124.3 mm
Length2440 mm
MountingMounting accessories included
Scope of delivery2x lateral protection, mounting materials
Safety SeriesSLCT / SLCS
일반 참고 사항