국가 선택
SLCT-M-01-2100 Inclined Mirror
Inclined mirror for stable 90 degree deflection with cover plate
주요 혜택 한눈에 보기
- Rotation-invariant deflection of a light beam by 90° in the plane of incidence, making it highly vibration-resistant
- Translation-free deflection with no lateral beam shift with OMH-SLCT-200 floor mount
- Silver-coated mirror glass
- Mirror glass with low light absorption
- Up to ∅ 48 mm pencil of rays in the plane of incidence
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- IT