V1-CLIP Unlock Protection

Unlocking protector for M12 connector

주요 혜택 한눈에 보기

  • Prevents connections being interrupted without using a tool
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V1-CLIP 기술 데이터

Ambient temperature-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
MaterialPA
Notemaximum width of the nut: 11 mm
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.