국가 선택
V1-8/16A-E2-5M-PUR Passive Splitter
Passive splitter, 8x connectors, twin allocation, with trunk cable
주요 혜택 한눈에 보기
- Twin communication of the plug-in stations
- UL Recognized Component
- Suitable for drag chains and abrasion resistant






참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
V1-8/16A-E2-5M-PUR 기술 데이터
| Number of pins | 5 | |
| UL File Number | E191152 |
| LED green | supply voltage each module | |
| LED yellow | I/O status indication |
| Operating voltage | UB | max. 24 V DC -20 % / +25 % |
| Operating current | IB | ≤ 5 mA per channel indication element |
| Current loading capacity | ≤ 2 A per channel, ≤ 4 A per plug-in station, ≤ 12 A total current per separator |
| Number/Type | 8 , twin configuration |
| Degree of protection | EN 60529 | |
| Flammability | DIN EN 50265-2-1 |
| Ambient temperature | housing: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) cable, movable installation: -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) cable, fixed installation: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) |
| Connection type | 8 x socket M12 x 1 5-pin Master cable | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 / IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Cable | flexible | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Drag chain suitability | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Mass | approx. 1152 g | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Flammability | V-0 | ||||||||||||||||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.