국가 선택
BRB60N-10S Ball Bearing Box
Ball bearing box for offshore applications, with a shaft diameter of 12x20 with flat area, and a maximum rotational speed of 6000 RPM
주요 혜택 한눈에 보기
- High corrosion resistance
- Compact and stable housing
- High shaft load capacity
- Long service life due to minimal heat, even at high rotational speeds
- Low starting torque, even at low temperatures
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR