ICZ-MH30-10-T10 Mounting Aid

Spacers for code/data carrier

주요 혜택 한눈에 보기

  • For temperatures up to 250 °C (482 °F)
  • Free of paint wetting interfering substances
  • All edges deburred/chamfered
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

ICZ-MH30-10-T10 기술 데이터

Storage temperature-40 ... 250 °C (-40 ... 482 °F)
MaterialPTFE
Dimensions
Height10 mm
Diameter30 mm
NotePackaging unit, 100-piece
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.