국가 선택
F.TI0.P12.*08.P.0.***.***.**00 Temperature Multi-InputFieldConnex® Fieldbus
Temperature multi-input, enclosure solution in polyester design (GRP) for field installation
주요 혜택 한눈에 보기
- 8 channel universal temperature interface
- Glass fiber reinforced polyester, impact resistant, IP66
- Configurable cable entries for bus lines and field signal lines
- International approvals
- For PROFIBUS PA
- Installation in Zone 1 and Zone 2
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE