OMH-SLCT-12-500 Mounting Aid

Mounting bracket, muting arm with round rod d=12 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Can be attached to groove in two directions
  • Rapid installation
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-SLCT-12-500 기술 데이터

Material
HousingAluminum
Massapprox. 203 g
Dimensions
Height30 mm
Width80 mm
Length500 mm
Scope of deliveryRound rod with angle ; 2 t-slides 8 mm; Fixing screws , SW5 Allen wrench , Slotted plate
Safety SeriesSLCT / SLCS
일반 참고 사항