VAZ-FK-ED3 ASi End Seal

AS-Interface end seal for flat cable

주요 혜택 한눈에 보기

  • Protection class improvement if there are no AS-Interface flat cables passing
  • Installation without tools
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-ED3 기술 데이터

Ambient temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Storage temperature-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Degree of protectionIP54
MaterialPVC
SealFilling with Renolit G 2000 grease for sealing the open flat cable ends
NoteGrease may leak from the end seal
Scope of deliveryEnd seal packaging unit 20-piece
일반 참고 사항