LB9130A Terminal Block

주요 혜택 한눈에 보기

  • Spring terminal
  • For LB modules
  • 8-pole
  • Color blue
  • For Ex ia or Ex ib applications
  • For wire end ferrules without plastic sleeve only

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

LB9130A 기술 데이터

Number of pins8
Labelingnone
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr4 A
Core cross section0.14 ... 0.5 mm2
Housingblue
Massapprox. 4.6 g
Dimensions(W x H x D) 20.6 mm x 11.75 mm x 19.2 mm
Height11.75 mm
Width20.6 mm
Depth19.2 mm
Construction typespring terminal
CodingCoding profile CP-MC 0,5
Phoenix Contact order code: 1881435
Packing unit2 item(s)
일반 참고 사항