OMH-ML100-031 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 10 ... 14 mm or sheet 1 mm  ... 5 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Bracket for round steel or sheet
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-ML100-031 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 75 g
Tightening torque, fastening screws1.4 Nm
Dimensions
Height29.4 mm
Width32 mm
Length52.4 mm
MountingMounting accessories included
SeriesML100 , ML7 , ML8
일반 참고 사항