국가 선택
LT2-8-HS-2000/47/105 Active Infrared Scanner
Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
주요 혜택 한눈에 보기
- Precision sensor for long detection ranges up to 2 m
- Mode selectable: background suppression or evaluation
- Mechanical adjustable detection range
- Adjustable timer functions
- DC voltage version
- Version with test input
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT