OMH-07-01 Mounting Aid

Mounting aid for round steel ø 12 mm or sheet 1.5 mm ... 3 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • Bracket for round steel or sheet
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-07-01 기술 데이터

MaterialMetal sheet (steel), zinc-plated
aluminum
Massapprox. 120 g
Dimensions
Height36 mm
Width50 mm
Length160 mm
SeriesRL23
RL28
RL29
RL30
RL32
RL31
Safety SeriesSLA28
SL29, SLA29
Reflector seriesreflector C110-2
VR10 reflector
일반 참고 사항