국가 선택
OBR2500-12GM40-E4-V1 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, M12 threaded housing design, metal housing, front optical face, 2500 mm detection range, red light, light/dark on, 1 NPN output, M12 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Robust M12 threaded housing
- Less space required
- Glare protected with polarization filter
- Light-on/dark-on, programmable
- Degree of protection IP67
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH