LB9109.E.6.1 Plug

Plug for Ex e modules

주요 혜택 한눈에 보기

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 6-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

더 보기

참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE

LB9109.E.6.1 기술 데이터

Number of pins6
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L33.3 mm
Construction typespring terminal
Packing unit1 item(s)
일반 참고 사항