CG.AR.*.*.* Cable Gland

Cable gland, metal, for armored cables

주요 혜택 한눈에 보기

  • For armored cables
  • Brass nickel-plated or stainless steel
  • Metric and NPT versions available
  • Ex d, Ex e and Ex tb certified
  • Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
  • Suitable for operation in Class I, Zone 1/2/22
  • Suitable for operation in Class I, Division 2 when installed in accordance with NEC501.10(B)(2)
  • Degree of protection IP66 / IP68, UL Type 4X

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - CSA
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
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
제품 옵션 CG.AR.*.*.*

목록 보기목록 보기
  • 지도 보기지도 보기
  • 목록 보기목록 보기
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.