SLCT14 Safety Light Curtain

Safety light curtain, resolution 14 mm (finger protection), self-testing type 2, SIL1, operating range: 0.2 to 8 m, connection: M12 device connector

주요 혜택 한눈에 보기

  • Resolution 14 mm (finger protection)
  • Protection field height up to 1200 mm
  • Self-testing (type 2 as per IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 acc. to IEC 61508
  • Degree of protection IP67
  • Temperature range -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Slim design, mounting on three sides

더 보기

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
일반 참고 사항