국가 선택
ECN40HD-* Cable Pull
Cable pull
주요 혜택 한눈에 보기
- Open cable pull system
- Up to 20 m of measuring cable
- Measuring cable diameter of 2 mm
- Drum with grooving (Lebus spooling) to increase service life and accuracy
- Ball joint as standard cable attachment point allows the attachment point to move with various degrees of freedom and prevents the measuring cable from kinking
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH