PMI14V-Teach Programming Unit

Programming unit

주요 혜택 한눈에 보기

  • Programming unit for PMI14V "F166 family"
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
PMI14V-Teach 기술 데이터

Operating voltageUB18 ... 30 V
Reverse polarity protectionyes
Ambient temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Connection typecable with V15 connector (power supply)
cable with V15 socket (sensor)
Degree of protectionIP20
Dimensions
Height20 mm
Width55 mm
Length84 mm
NoteThe procedure of the teach-in process can be found in the description of the respective sensor .
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.