DoorScan Cover L1600 CoverDoorScan® Accessory

Cover, aluminum profile, long, for DoorScan

주요 혜택 한눈에 보기

  • Profile cover for aluminum profile for DoorScan Series
  • Length 1600 mm
  • for DoorScan design with great profil length
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

DoorScan Cover L1600 기술 데이터

Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Housing length L1600 mm
MaterialPMMA
Dimensions
Length1600 mm
SeriesDoorScan®
일반 참고 사항