국가 선택
R8D0-MIO-Ex12.FF* Multi-Input/OutputFieldConnex® Fieldbus
Multi-input/output for digital signals, module for DIN rail mounting
주요 혜택 한눈에 보기
- For discrete inputs and outputs
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- PCS integration via device description and function blocks
- Monitors sensor condition
- Removable terminals
- Power, Com, Diagnostics, and Error LEDs
- Test points for easy troubleshooting
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE