국가 선택
MMB60-12GH50-E2-V1 Magnetic Field Sensor
주요 혜택 한눈에 보기
- Sensing range 60 mm based on DM60-31-15 magnet
- Stainless steel sensing face
- 3-wire DC












참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
MMB60-12GH50-E2-V1 기술 데이터
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 60 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Actuating element | magnetic | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 5000 Hz |
| Hysteresis | H | 1 ... 10 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V DC |
| Operating current | IL | ≤ 200 mA |
| Current consumption | < 10 mA |
| Operation indicator | 4-way LED Yellow: output |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | stainless steel V4A | |||||||
| Sensing face | stainless steel V4A | |||||||
| Degree of protection | IP65 / IP67 / | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
관련 페이지
더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.