MH-30H-01-3G-3D Mounting Aid

Mounting aid, 30 mm

주요 혜택 한눈에 보기

  • For ATEX approved ultrasonic sensors for Zone 2 and Zone 22
  • Retainer for 30 mm cylindrical sensors with smooth housing
  • Installation in 3 ... 12 mm thick sheet metal
  • Simple installation and exact setting
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MH-30H-01-3G-3D 기술 데이터

Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L , NBR    
Cut out dimensionsHole diameter 42.5 mm
t = 3 ... 12 mm
일반 참고 사항