VAZ-MH 90°-BASE-70MM Signal Tower Accessory

Mounting aid element for signal tower, angled

주요 혜택 한눈에 보기

  • Modular design
  • 70-mm-series
Product Compliance: USA - cULus
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-MH 90°-BASE-70MM 기술 데이터

UL File NumberE223176
Colorblack
Ambient temperature-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
MaterialPA
Mass60 g
Dimensions
Height57 mm
Width70 mm
Length87.5 mm
일반 참고 사항