SH-Lx-M16 Protective Enclosure

Protective enclosure and spacer for VariKont L

주요 혜택 한눈에 보기

  • Protection against contamination and damage
  • Captive screws for easy mounting
  • Different cable glands available
  • Spacer to fix the sensor
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

SH-Lx-M16 기술 데이터

Ambient temperature- 25 ... 85 °C (77 ... 185 °F)
Storage temperature- 40 ... 85 °C (104 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67
Material
HousingPEI
Enclosure coverHD-PE
Spacer elementABS
Optional accessoriesCable glands CG.NA.*
일반 참고 사항

관련 페이지

더 많은 정보를 찾고 계신가요? 관련 페이지에서 자유롭게 자세히 알아보세요.