국가 선택
CG.CO.NPT1-1/4.BN.C.20.K01 Cable Gland
Cable gland, metal, for flexible metal conduits with type of protection Ex d
주요 혜택 한눈에 보기
- For cables without armor
- Connection of flexible metallic conduits
- Brass nickel-plated
- Thread NPT 1-1/4''
- Seal chloroprene
- Ex db, Ex eb and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Packaging unit: 1 piece, kit with accessories
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE