OMH-RL31-07 Mounting Aid

Mounting bracket including adjustment

주요 혜택 한눈에 보기

  • Simple installation and exact setting
  • Solid fixture for rear panel mounting
  • Infinitely variable ±10° horizontal
  • Infinitely variable ±90° vertical
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

OMH-RL31-07 기술 데이터

MaterialAluminum
Massapprox. 160 g
Dimensions
Height60 mm
Width29 mm
Length80 mm
MountingMounting accessories included
SeriesSeries 31
일반 참고 사항