REF-H32G-2 Reflector

주요 혜택 한눈에 보기

  • Specially designed to detect films and transparent plastics with polarization-modifying properties in conjunction with sensors from the R100, R101, and R103 series for detecting clear glass
  • With surface mounted polarization filter
  • Mounting holes for simple installation
Product Compliance: Europe – CE
참고

Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

REF-H32G-2 기술 데이터

Construction typehexagonal
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensions
Height9 mm
Width25 mm
Length55 mm
Mountingmounting holes
일반 참고 사항