국가 선택
BP.NA.*.PA.GN.* Sealing Plug
Sealing plug for metal cable gland
주요 혜택 한눈에 보기
- Sealing element for installation of cable glands in enclosures
- Accessory for CG.NA.* size M12 ... M20S / NPT1/4" ... NPT1/2S" cable glands metal
- Accessory for CG.EM.* size M16S ... M20 / NPT3/8S" ... NPT1/2" cable glands metal
- Accessory for CG.P*DS.* size M63 cable glands plastic with double seal insert
- Polyamide
- Ex e and Ex tb certified
- Suitable for operation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE