국가 선택
VBG-CCL-G4F AS-Interface gateway
CC Link Gateway IP65
주요 혜택 한눈에 보기
- Gateway according to AS-Interface specification 2.1 for up to 62 units
- AS-Interface connection via flat cable and EMS standard bottom section (included delivery)
- Degree of protection IP65
- Voltage supply from AS-Interface
- PLC functionality
- Error diagnostics via LEDs and LC display
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- FR