국가 선택
ML100-55/59/95/103 Retroreflective Sensor
Retroreflective sensor with polarization filter, plastic housing, 5 m detection range, red light, sensitivity adjuster, light/dark on, DC version, PNP output, M8 plug
주요 혜택 한눈에 보기
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Clearly visible LEDs for Power ON, switching state and weak signal indication
- Not sensitive to ambient light
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR