국가 선택
ML100-55-G/103/115 Retroreflective Sensor (GL)
Retroreflective sensor for glass detection, plastic housing, detection range: 2.5 m, red light, teach-in, light/dark on, PNP output, fixed cable
주요 혜택 한눈에 보기
- Miniature design
- Detects transparent materials
- Teach-in switch for setting the contrast detection levels
- Automatic adjustment in case of soiling in contrast detection mode
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
더 보기
참고
Pepperl+Fuchs GmbH 또는 Pepperl+Fuchs AG 명의로 전환 이전에 발행된 인증서, 적합성 선언서 등 모든 제품 관련 서류는 Pepperl+Fuchs SE에도 적용됩니다.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR